您选择的产品已被添加至购物车

超高对比度偏光膜

Super High Contrast Linear Polarizing Film

Super High Contrast Linear Polarizing Film

×

超高对比度偏光膜在 400 - 700nm 波长范围内的对比度为 15,000:1,透射率≥42%。这些偏振膜有圆形或矩形两种几何形状,有不同尺寸可选。超高对比度偏光膜可使用普通切割工具轻松切割成所需的几何形状以便于系统集成。此外,1000 x 620mm 版还具有背胶以方便安装到各种应用中。这些偏光膜非常适合成像、计量和显微镜等对对比度要求较高的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号