您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

SugarCUBE™ 超级 LED 照明器

SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator

×
  • 超高强度白色 LED 光纤照明器
  • 直接替换 150W 卤素照明器
  • 使用寿命达到 60,000 小时以上

The SugarCUBE™ 超级 LED 照明器的输出功率超过 4000 流明和 9800mW。这款白色 LED 照明器是标准卤素照明器的理想替代品,它的使用寿命是卤素灯泡的 60 倍,而且永远不需要更换。这些照明器可通过设备前面板上的控制按钮手动控制,或者通过 RS-232 轻松集成到计算机控制系统中。此外,还可提供易于操作的可选软件。在连接光导和照明器时,需要使用光纤适配器。为使超白照明器的亮度达到最高,我们推荐使用直径为 ½" 或更大的光导光纤。

注意: 这款照明器温度可能会非常高,请仅使用高温额定光导。如果使用标准光导,不建议强度超过 50%

技术信息

Stock Number A B C D E F
#13-536 0.455 N/A N/A 0.395 0.314 0.395
#13-537 0.570 N/A N/A 0.145 0.314 0.395
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号