您选择的产品已被添加至购物车

不锈钢系列可变虹膜光阑

×
  • 不锈钢和黄铜结构确保稳定性
  • 安装型具有英制和公制攻丝孔,便于安装柱子
  • 适用于流控制应用

不锈钢系列可变虹膜光阑采用不锈钢杆销和叶片设计,置于黑化的黄铜外壳中;这些装置在的不稳定环境条件下不会生锈或腐蚀。从最大孔径到最小孔径(约 90°),这些型号的光阑都能在杠杆行程内实现顺滑的机械变化。这些光阑有公制和英制螺孔封装版本可选,以便于接杆安装。这些光阑的最大孔径为 8 - 75 毫米,外径范围为 14.8 - 100 毫米。不锈钢系列可变虹膜光阑是不稳定环境因素下的光学系统中,对光束宽度和光通量进行动态控制的理想选择。

如需特定的OEM应用支持,请联系我们的 应用工程部门

请注意: 虹膜光阑安装支架 单独出售

技术信息

Dimensions given for unmounted irises
Outside Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
Unmounted Mounted
14.8 8.0 0.8 4.5 #62-650
19.8 12.0 0.9 5.0 #53-910 #62-657
24.0 15.0 0.9 5.0 #64-501
28.0 18.0 0.9 5.0 #62-651
30.0 20.0 0.9 5.5 #64-502
33.0 22.0 0.9 5.5 #64-503
37.0 25.0 0.9 5.5 #53-911 #62-658
40.0 28.0 1.3 5.5 #64-504
50.0 36.0 1.6 6.0 #64-505
53.0 37.0 1.6 6.0 #53-912 #62-659
70.0 50.0 2.8 7.5 #53-913 #62-660
100.0 75.0 5.5 9.0 #62-652
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号