您选择的产品已被添加至购物车

空间滤波器运动组件

×
  • 可调整 X-Y 方向
  • 预先安装在万向倾斜台上
  • 开放式设计

我们的精度开放式空间的过滤机制,采用了球轴承,弹簧加载双不锈钢铁路微米驱动器的目标运动。针孔挂载接受来自我们的针孔和狭缝线标准的⅜"(9.5毫米)光盘并通过两个罚款翼形是XY可调。这整个组件被安装在万向节倾斜表XY两轴由两个罚款翼形调整。¼-20水龙头孔一个框架平台的基础上,允许易于安装的职位或其他定位设备。空间过滤器应用笔记将帮助您选择适当的激光应用组件。

注意:空间滤波器不能与 5.5 毫米物镜一起使用。空间滤镜器芯仅与以下物镜兼容: DIN 4X (#43-902), DIN 4X (#67-706) 和 JIS 10X.

技术信息

Pinhole Diameter (μm)
Input Beam Diameter (mm) Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm)
4X/31.04 10X/17.13
0.96 35μm 20μm
0.81 50μm 25μm
0.75 50μm 25μm
0.70 50μm 25μm
0.68 50μm 25μm
0.63 50μm 35μm
0.48 50μm 35μm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号