您选择的产品已被添加至购物车

固态 UV 泛光灯系统

Solid State UV Flood Light Systems

×
  • 大而均匀的 UV 输出
  • 380nm 的中心波长
  • 可达 0.8W/cm2 的 UV 辐照度

固态 UV 泛光灯系统可产生大而均匀的 380nm UV 输出光束。这些系统由一个带自动固化内置计时器的控制器盒和一个带开关的手持式 UV 泛光灯组成。控制器盒具有集成散热器和冷却风扇,可在不改变 UV 强度的情况下连续运行。固态 UV 泛光灯系统非常适合 UV 固化应用,特别是具有大组分或多个小组分固化的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号