您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

单面光学平晶

×
  • 直径从 ½ 英寸到 12 英寸不等
  • 产品表面平整度为 λ/ 20,76.2mm,或更大尺寸,产品包含校准证书
  • 提供标准反射镜金属镀膜:λ/10 和 λ/20 精密光学平晶

TECHSPEC® 单面光学平晶可用作参照物(测试板),用于比较未知表面的平面度。每件都由我们的光学大师进行精密抛光,并在 Zygo 干涉仪上进行测试,以确保表面的平整度。我们的单面光学平晶的第二表面都经过抛光达到窗口片质量,以便观察干涉图案。TECHSPEC 单面光学平晶装在耐用的包装盒中,以提供永久保护。 λ/20 平整度的平晶的尺寸为 76.2 毫米或更大,包装盒中还包括校准证书。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号