您选择的产品已被添加至购物车

自动对心夹持调整设备

#53-040

#53-040 #53-038 Jaw Clamp #53-039 6
×
  • 夹持方式沿用(8-32 接口)或运动组件构架
  • 可夹持直径超过 4-¼" 的光学件
  • 角度分辨率高

使用本产品夹持光学件效率高,简单方便,可夹持直径超过4-¼"直径的光学件,独立固定在底座上的 8-32 螺孔上,或6"的调整构架上, 三爪夹子可将您的光学件精准定位,且不用担心将元件挤变形。本组件有个可倾斜底座,可用¼-20六角头螺丝固定或解开,锁紧螺钉可将夹子的位置固定,以保证在受到剧烈碰撞后位置不变。本品的特点是可在两个轴向进行倾斜调整,并用三点直角悬挂,调整件为3个细牙螺钉(每英寸64螺牙),结构件为铝合金材料,并黑色阳极氧化处理.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号