您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT硫基底玻璃窗口片

×
  • SCHOTT IRG红外玻璃
  • 轻质设计,覆盖短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)光谱的宽透射带
  • 锗基底的理想替代品

SCHOTT硫基底玻璃窗口片适用于广泛的红外应用,是锗基底的理想替代品。提供5种不同类型的玻璃,优化了在近红外至长波红外(NIR-LWIR)范围内的优异透射性能,这些窗口具有低dn/dt和色散,以及高色彩校正能力。低密度、低热膨胀系数和良好的化学抗性使它们成为低SWaP(尺寸、重量和功率)应用以及在温度变化剧烈的恶劣环境中的绝佳选择。SCHOTT硫基底玻璃窗口片的标准尺寸为直径25.4毫米,厚度3毫米。这些窗口片非常适合热成像、光谱学和传感应用。

  • IRG22 – 在近红外波段提供卓越透射率化学式Ge33As12Se55
  • IRG24 – 在温度敏感的应用中提供较低热膨胀系数化学式Ge10As40Se50
  • IRG25 –在短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)提供卓越透射率化学式Ge28Sb12Se60
  • IRG26 – 在 12.5um提供非凡的极低吸收的超宽透射带.不含锗设计化学式As40Se60
  • IRG27 – 集合了短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)波段的高透射率与低热膨胀系数不含锗设计化学式 As2S3
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号