您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

旋转调整架

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635 25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-636 12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-637 12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-638
×
  • 光学装置360°连续旋转
  • 中心线高度为25.4mm
  • 刻度为5°

TECHSPEC® 旋转调整架可在定位光学元件时提供精密的控制。这些调整架运用100 TPI的调节螺钉来提供精密的运动控制,其翻转/倾斜范围是±5弧分。通过定制设计的光学元件和Teflon圈组件,可以实现光学装置360°连续旋转。TECHSPEC® 旋转调整架 安装有挡圈,以便使压力均匀分布在光学装置的一周。这些元件适用于直径为25.4mm和12.7mm的光学元件,能为柱面透镜或偏振片光学元件提供方便的固定方式。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号