您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

旋转调整台

×
  • 低厚度设计
  • 采用千分尺调整
  • 滑动配合导轨系统
  • 360° 粗调, ±5°精密调整
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容
  • 所有调整台上都有锁定螺丝
  • 可用于100 级(ISO 5) 洁净室

这种新版旋转调整台有粗调和精调两个调整方式,粗调可在360°进行调整,再通过精调方式可调整到任意位置,然后通过锁止结构锁定。本款调整台可选4种尺寸,直径分别为30mm,40mm,70mm和125mm。每款都有公制和英制标准。每个调整台都经过精心设计,可与 TECHSPEC® 组件集成,以进一步提高灵活性,用户由此可在不同配置中创建任意数量的轴。 底板适配器单独销售,需要将30mm和40mm调整台连接到标准实验板上(70mm和125mm版的调整台可直接安装到实验板上)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号