您选择的产品已被添加至购物车

可旋转光学件安装座

Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574

Rotary Mount with 4 #52-572 #58-360
×

可旋转光学件安装座能够流畅地对光学件进行360°手动旋转,便于相对角度定位。这款产品是代替昂贵的旋转位移平台的理想选择,适用于调整棱镜,分光镜,偏光镜以及其他光学件,角度范围为180°(90°﹣0﹣90°),最小刻度值为1°,可读出相对角位置。本产品结构采用铝制材料,表面黑色阳极氧化,调节杆为不锈钢材料。 #52-573#52-574包括4"长的不锈钢接杆#59-000#52-574 包括偏振滤光片#52-557

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号