您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

精密紫外反射镜

Precision Ultraviolet Mirrors

×
  • 120nm 和 190nm 设计波长
  • 在指定范围内平均反射率 >85%
  • 实现可见区域宽带反射率的增强金属镀膜

TECHSPEC®精密紫外反射镜适用于绝大多数市场上在售的光源,并提供深紫外(DUV)和真空紫外加硬(VUV)镀膜。DUV镀膜在190nm至长波红外(LWIR)波段可提供优异的反射率,而VUV镀膜在120nm至长波红外(LWIR)波段具有最佳反射率。这款TECHSPEC®精密紫外反射镜拥有0°入射角角度,并镀有适用于低偏振灵敏度应用的铝膜。

注意:软镀膜很容易被指纹和气溶胶损坏。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号