您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

精密模造的非球面透镜

TECHSPEC® Precision Molded Aspheric Lenses

×
  • 精密玻璃成型透镜
  • 大批量生产需求的理想选择
  • 提供方便的 10 个一包,用于批量集成

TECHSPEC® 精密模造非球面透镜通过精密玻璃成型工艺制造,符合与我们抛光的TECHSPEC 精密非球面透镜相同的规格。这些透镜的设计考虑了成型过程中发生的折射率变化,从而在成型时具有最佳性能。TECHSPEC 精密模造非球面透镜消除了球面像差,可用于替换光学系统中的多个球面元件,以简化设计、减轻系统重量并降低成本。由于玻璃成型和抛光工艺之间的差异,这些透镜的表面粗糙度比抛光透镜更高,并且可能会产生更多的散射。然而,批量可选的的精密玻璃成型工艺非常适合大批量 OEM 集成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号