您选择的产品已被添加至购物车

溴化钾(KBr)窗口片

×
  • 介于250nm - 26μm之间的绝佳透射率
  • 能够很好地抵抗机械冲击
  • 非常适合用于FTIR光谱学
  • 氯化钠(NaCl)窗口片 也备有

溴化钾(KBr)是一种普遍用于FTIR光谱学的材料。溴化钾的光谱范围比氯化钠(NaCl)大一些,并且具有介于250nm - 26μm之间的绝佳透射率。在此范围内,其折射率介于1.46 - 1.59之间。溴化钾具有水溶性,因此其表面不可与水分接触。若与水分接触,则将会导致窗口片表面分解。溴化钾窗口片具有很好的机械冲击抵抗力,并且能够轻易地分开以及在300°C的环境下使用。其密度为2.75g/cm3,而努氏硬度则为7.0。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号