您选择的产品已被添加至购物车

压电式定位调整台

×
  • 高精密的压电式调整台
  • 粘滑运动设计
  • 控制精准

压电式定位调整台采用压电驱动的电机,在需要精确定位的场合中可实现亚微米级别的分辨率行程。除了内置编码器以维持可重复性,压电式定位调整台还采用了粘滑运动设计,能够完全扩展压电元件,在没有牺牲精确度或整体行程范围的情况下,使该调整台沿其行程的轴移动。线性定位调整台的移动速度可达每秒2mm,整个行程长度超过51mm。该旋转台利用两个预装的钢球轴承,每秒可转动6°以上,无限行程,且具有高阻滞力。

注意:需要使用控制器 (#88-552)才可操作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号