您选择的产品已被添加至购物车

光学相干断层扫描(OCT)体模

×
  • 提供点扩散形、多层形、金字塔形和多用途体模
  • 正负片目标板型号
  • OCT设备校准的理想之选

光学相干断层扫描(OCT)体模提供了一个可控制的样本,用于测试和校准OCT系统,确保了测量的准确性和可靠性。这些具有良好光学特性表征的均匀仿体,有点扩散形、多层形、金字塔形和多用途设计,提供了多种用于OCT校准的型号。  此外,这些仿体还可用于验证图像处理算法和成像质量保障协议的有效性,确保临床和研究环境中的测量一致性。光学相干断层扫描(OCT)体膜非常适合用于测试OCT成像设备的3D空间轴向分辨率,以及图像处理软件和算法。

  • 点扩散:<1μm的FeO纳米颗粒在聚合物中的3D分布。
  • 多层:50µm厚度的多层结构,模拟具有已知光学特性的组织。
  • 金字塔:金字塔形状,具有40um级和50um级深,提供正片负片两种选项。
  • 多用途:包含USAF分辨率板、对准十字线、开孔、点扩散功能和带注释的Ronchi刻线目标板。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号