您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

离轴椭圆形反射镜

TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors

TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors

TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Protected Aluminum Off-Axis Ellipsoidal Mirror Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror
×
  • <100Å 表面粗糙度,用于降低散射
  • 金刚石车削对齐表面
  • 适用于有限共轭反射

TECHSPEC®离轴椭圆形反射镜是有限共轭聚焦镜,用于以设定角度成像。这些反射镜具有固定的共轭图像和物体路径长度,提供从物体平面到成像平面路径长度的最高2.5倍放大。离轴椭圆形反射镜常用于在傅立叶转换红外光谱(FTIR)系统,其中宽带光源需要使用带轴外设计的金属反射器,以满足空间限制。TECHSPEC® 离轴椭圆形反射镜的底座上具有金刚石车削的圆柱形表面,其半径等于椭圆形主轴的距离,用于将反射镜与主轴和平坦参考表面对齐,该表面与主轴垂直,由金刚石车削而成。如果您的应用需要具有定制规格的离轴椭圆形反射镜,请与我们联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号