您选择的产品已被添加至购物车

多重透镜阵列

Multi-Lens Arrays

Multi-Lens Arrays Double Sided Multi-Lens Array
×
  • 集成式单片设计
  • 单面阵列成对产生均匀照明
  • 双面阵列是激光帽形轮廓生成的理想选择

多透镜阵列采用全玻璃单片设计,与胶合或塑料透镜相比,具有更高的透射率、出色的稳定性和经济性。这些透镜可作为单面或双面阵列使用,以满足照明、投影和激光系统的要求。单面阵列用于创建方形光斑图案,或者成对使用时创建均匀的照明。减小两个透镜阵列之间的间距会增加照明面积,而增大间距则会减小照明面积。双面透镜阵列非常适合与激光源配合使用,以创建顶帽输出轮廓,确保机器视觉和显微镜应用的均匀照明。

技术信息

 
A B C D Stock No.
46.06mm 46.06mm 4mm 3mm #63-230
58mm 60mm 7mm 5.4mm #63-231
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号