您选择的产品已被添加至购物车

多栅标准测微尺

×
  • 可校准高倍率系统的畸变

多栅标准台测微尺带各种频率的栅格,可校准显微系统的畸变,栅格尺寸为0.5mm(一小格25μm),1.0mm (一小格50μm), 2.0mm (一小格100μm) 和4.0mm (一小格200μm). 本测微尺还带角度栅格(按15°分割)。玻璃基片,镀铬层,尺寸为1" x 3" x 1.5mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号