您选择的产品已被添加至购物车

多功能高倍率校准卡

×
  • 用来测试校准,适用于显微镜和机器视觉系统
  • 包括蚀刻线(郎奇制作法)同心圆,正方形栅格,以及直线微尺
  • 有两种测试卡选,分别用在不同的倍率
  • 附带NIST认证

这种“集多功能于一身”的校准卡可用来校准显微镜和机器视觉系统的参数,而不需分别校正。本卡可用来测试和校准Mitutoyo物 镜,Zeiss物镜,以及高倍视频镜头的分辨率,畸变,以及景深(DOF)等等。测试卡中包括各种频率的蚀刻线,一组栅格和同心圆,一组微刻尺,以及边缘撑块来支撑 测量景深的卡。带使用信息卡, 一盘CD(操作说明),以及NIST认证说明。

低频测试板用在倍率为4X到20X的物镜,适合用在机器视觉系统上的低倍长焦系统

高频测试板用在倍率为20X到100X的物镜,可用在显微镜和其它高倍短焦系统。

技术信息

4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles
Outer Diameter (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
5.0 0.25 20
4.0 0.25 15
3.0 0.25 10
2.0 0.10 7.5
1.0 0.10 5
4X - 20X Target Specifications - Grids
Width (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
4.5 0.25 20
4.5 0.25 15
4.5 0.25 10
4.5 0.10 15
4.5 0.10 10
4.5 0.10 5
2.55 0.075 10
2.55 0.075 5
2.55 0.050 5
2.55 0.050 2.5
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings
Range (lp/mm) Frequency Change (lp/mm)
60 - 380 20
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale
Length (mm) Divisions/mm Microns/divisions
0 - 68.2 20 50
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles
Outer Diameter (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
3.0 0.25 10
2.0 0.10 7.5
1.5 0.10 5
1.0 0.05 5
1.0 0.05 2.5
20X - 100X Target Specifications - Grids
Width (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
3.0 0.25 10
3.0 0.25 7.5
3.0 0.25 5
3.0 0.10 10
3.0 0.10 7.5
3.0 0.10 5
2.55 0.075 10
2.55 0.075 5
2.55 0.050 5
2.55 0.050 2.5
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings
Range (lp/mm) Frequency Change (lp/mm)
240 - 600 10
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale
Length (mm) Divisions/mm Microns/divisions
0 - 68.2 20 50
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号