您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

多元件内光圈

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate #11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit
×

TECHSPEC® 多元件内光圈能完全控制光束在光学系统的形状和大小。光圈从 1 mm 到 15 mm 不等,适用于需要各种光束尺寸的应用。TECHSPEC® 多元件内光圈采用暗哑光处理,以减少内部杂散光和反射。为了将光圈置于系统中的最佳位置,请使用 TECHSPEC® 多元件间隔环和间隔管以精确定位.

注意:TECHSPEC® 多元件内光圈板套件 (#11-187) 以较低的价格提供全套光圈直径。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号