您选择的产品已被添加至购物车

封装版标准光圈

×
  • Pre-mounted in Aluminum Mounts
  • 8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
  • Aperture Sizes Up to 50mm

这些是我们最受欢迎的铝制封装标准系列光圈。我们严格遵守公差,以确保光圈完美位于支架中心。安装孔位于中心,以便轻松集成到光学试验板配置。对于 ½" 最大光圈(最小),提供 8-32 至 ¼-20 螺纹适配器(# 53-926)。有关封装版标准系列虹膜光圈的其他信息,请将光圈范围与标准系列表匹配。

技术信息

 
A B C D E Threading F G Threading H Stock No.
30.8mm 19.8mm 6.1mm 6.35mm 2.5mm 4-40 15.1mm 8-32 #53-914
50.8mm 37.0mm 9.0mm 9.5mm 2.8mm 6-32 25mm ¼-20 #53-915
66mm 53.0mm 8.9mm 9.5mm 3mm 6-32 32.7mm ¼-20 #53-916
86mm 70.0mm 10.0mm 9.5mm 3.8mm 6-32 42.7mm ¼-20 #53-917
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号