您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C 接口螺旋镜筒

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131
×
  • 与直径 12.5mm、15mm 和 25mm 的光学元件兼容
  • 内外 C 接口螺纹
  • 提供线性行程而不旋转光学元件

TECHSPEC® C 接口螺旋镜筒提供平滑的螺旋运动,并且能精确控制系统的对焦性,而不旋转安装的光学元件。这些镜筒可以轻松集成到任何 C 接口系统中,如 套管系统 或成像系统,并可用于安装直径 12.5mm、15mm 和 25 mm 的光学元件。这些套管的最大线性行程较小,12.5 和 25mm 版本为 16mm,15mm 接口光学元件版本的最大行程为 7.5mm。

TECHSPEC® C 接口螺旋镜筒可用于创建带配件适配器 #54-394 (单独出售)的 15mm 接口消色差双合透镜. 直接安装 15mm 的光学元件时,需要一个配件挡圈 (#54-395,单独出售). 为了使 12.5mm 直径光学元件的镜头适配器保持在固定位置,需要一个额外的挡圈(#59-240)。

注意: 需要使用配件(单独出售)进行操作。利用螺纹将适配器安装到螺旋镜筒的内镜筒。需要一个挡圈来定位镜头适配器,也可以使用两个挡圈来保持固定位置。每个配件上都有两个 1.5mm 宽的槽,以容纳扳手。可以使用两个挡圈将直径 15mm 的 TECHSPEC® 镜头固定到位。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号