留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Monolithic Collimator
一体式光束准直器采用了一体成型的玻璃结构,有两个相互垂直的柱形面。针对从0.5到0.2的不同数值孔径,该产品有多种不同焦距,可以将常见单发射极激光器的快轴与慢轴光同时准直。这类准直器可以在远场范围上产生近乎圆对称的光斑。一体式光束准直器上的抗反射镀膜在可见光范围内提供了高透射率,适用于光束整形与激光器准直,特别是波长为405nm,445nm, 447nm和450nm的蓝光TO-can激光器。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号