您选择的产品已被添加至购物车

微透镜阵列安装座

Microlens Array Mounts

Microlens Array Mounts

×
  • 可以轻松将微透镜阵列集成到光学应用中
  • 兼容各种25.4毫米外径的圆形光学安装座
  • 附赠六角扳手和 M2 螺钉

微透镜阵列安装座旨在便于将10毫米平方的微透镜阵列集成到光学应用中。这些安装座的外径为25.4毫米(1英寸),专门设计用于插入我们的 C、S和T型圆形光学安装座SM镜管, 以及我们的紧凑型反射镜和透镜安装座。微透镜阵列安装座由黑色阳极氧化铝制成,并附带一把Allen扳手和两颗M2螺丝,用于将阵列固定在安装座内。  为了将微透镜阵列永久固定在微透镜阵列安装座中,我们推荐使用 Norland光学胶粘剂NOA 61, 或 NOA 81; 可以通过使用我们的 UV固化产品系列来固化胶粘剂。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号