您选择的产品已被添加至购物车

微型手动角度调整计

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

×
  • 占用空间小
  • 零齿隙驱动系统
  • 可堆叠 25mm 或 42mm 半径版本以创建 2 轴版本

微型手动角度调整计可提供精细的角度调节,而占地面只有很小的 66mm x 19mm,因此非常适合满足空间受限的要求。这些角度调整计的旋转半径为 25mm 或 42mm,具有 ±10° 的角行程,非常适用于光纤对准或光束转向应用。最小的齿隙和 0.32mm 的丝杠螺距可确保使用滚花调节旋钮实现受控的精确调节。这些微型手动角度调整计与 微型手动定位调整台微型手动旋转调整台兼容,可轻松创建极为紧凑、可调节程度很高的运动系统。可以通过十个 #0-80 安装孔将光学组件安装到角度调整计上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号