您选择的产品已被添加至购物车

公制动态反射镜固定架

×
  • 千分尺或丝杠驱动的翻转/倾斜调节
  • 用于翻转和倾斜的彩色旋钮
  • 固定螺丝和Delrin®衬垫可用于光学组件的固定和定位
  • 安装时需要搭配接杆接杆固定架使用

公制动态反射镜固定架可连接至安装接杆或其他光学机械结构件,从而将光学组件固定到位。测微计或调节螺丝位于固定架的顶部,以避免影响系统的定位。M6 安装孔位于所安装反射镜的第一表面尽可能靠近接杆中心线的位置。公制动态反射镜固定架采用黑色阳极氧化铝构造而成。接杆接杆固定器是安装试验板的必需品。

技术信息

 
Optic Diameter D1 (mm) Clear Aperture, D2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stock No.
25.00 22.00 60.00 30.00 36.00 #56-327
#56-238*
25.40 22.00 60.00 30.00 36.00 #55-003
#55-456*
50.80 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-005
#56-326*
50.00 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-457*
* with micrometer
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号