留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
LED条形光照明是理想的荧光灯管照明的高性能替代品。LED 照明具有寿命长、无闪烁和无阴影漫射照明且无热点。有了低功耗且无预热时间的特征,LED照明是广泛用于各种应用的理想选择。配备可调节支架,Metaphase Technologies LED 线条灯(专利待决)具备 0 - 180°定位的能力。模型也可以使用或不使用用于强度控制的内联调光器,易用一个可调拨号盘调节。倾斜支架被包含在线性光源中。
注释: 8"和14"的照明器需要电源#87-354, 23"和48"照明器需要电源#87-355.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号