您选择的产品已被添加至购物车

机器视觉激光开发套件

×
  • 配备 660nm、35mW 红色激光二极管
  • 包含支架、电源和六种不同的投影头
  • 适用于检测、测量和控制等应用

机器视觉激光开发套件专为机器视觉和检测行业的系统集成商和开发人员提供一体化的工业激光光源包。该开发套件配备一个35mW、660nm的高功率工业激光二极管、一个重型安装夹具、一个带有美、英、欧插头的110/240V 可切换电源以及六种可更换的投影光学件,提供了便于设置和集成的所有必要组件。除了可更换的投影光学件外,还配备了一个用于手动调节激光焦距的调焦键,可以实现最长 5.5 米的投影距离。机器视觉激光开发套件非常适合与工业相机配合使用,可用于各种检测、测量和控制应用。配有坚固的携带箱,可安全存储和运输套件中的所有组件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号