您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

低散射非球面透镜

×
  • 具有低散射的 P4 级表面粗糙度
  • 具有激光等级为 10-5 的表面质量
  • 精密 RMS 非球面面形误差

TECHSPEC® 低散射非球面透镜是高品质的 CNC 抛光非球面透镜,具有符合ISO 10110-8 P4级标准的表面粗糙度和10-5的表面质量。 P4级表面粗糙度标准规定了每 10mm 取样长度的微缺陷需少于3个,是 ISO 10110-8 所列出的光滑表面标准的最高级别。 较低的表面粗糙度和10-5的表面质量使得聚焦或准直激光时的散射率非常低。此外,我们还可以根据应用要求提供高激光损伤阈值镀膜选项。TECHSPEC® 低散射非球面透镜是高功率激光应用的理想选择,因为低散射是最重要的,例如在计量和航空航天行业。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号