您选择的产品已被添加至购物车

液体光导

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides
×
  • NA=0.55
  • 无聚光损耗
  • 无聚光损耗
  • 整个波段透射率均比玻璃光纤高

液体光导非常适合可见光和紫外波段照明。不像玻璃光纤光导,液体光导没有聚光损耗----在光纤与光纤之间存在间隙导致耦合效率降低(见图表)。这种液体光导会阻断近红外光谱,最适合可见光传输和部分波段传输高品质彩色图象。由于长波的透射率低,因此图象轻微偏蓝,输出色温偏高。多次处理过的液体光导不会导致效率降低。液体光导采用石英作为窗口保护玻璃,可密封住无毒无害的传输介质。这些液体光导需借助于光纤适配器#38-944来连接照明器和滤光片。

技术信息

 
Core Diameter A B C D E Stock No.
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-689
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-692
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-690
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-693
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-691
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-694
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号