您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

液态镜头 CF 物镜

TECHSPEC® Liquid Lens CF Objectives

TECHSPEC® Liquid Lens CF Objectives 2X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-712 5X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-713
×
  • 集成液态镜头调焦
  • 外形紧凑的轻巧物镜
  • 经过优化,适用于长工作距离

TECHSPEC® 液态镜头 CF 物镜采用集成液态镜头设计,尺寸更小,同时能够保持光学性能。传统物镜系统需要管透镜且长度较长, TECHSPEC 液态镜头 CF 物镜对每一个物镜进行优化,有效缩短系统长度。集成液态镜头允许通过调整施加到液态镜头上的电流来调节工作距离。 TECHSPEC 液态镜头 CF 物镜是显微镜、流式细胞仪,制药检测和组装线或故障检测等各种生物医学或机器视觉应用的理想选择。

注意: 电缆和 液态镜头驱动器 单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号