您选择的产品已被添加至购物车

线性偏光镜

×
  • 95% 偏光效率
  • 30% 典型单传输, 400 - 700nm
  • 0.15% 平均交叉传输, 400 - 700nm
  • 另外也备有 支架型

线性偏光镜在 30% 的典型单偏光镜传输的情况下可实现 95% 的偏光效率。这些夹层设计偏光镜尤其适合 OEM 应用、样机和实验室项目。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号