您选择的产品已被添加至购物车

激光安全窗口片

Laser Safety Windows

Laser Safety Windows

×
  • 通过 CE 认证的激光辐射防护
  • 适用于紫外线、可见光和近红外波长
  • 200mm x 100mm 尺寸是小型设备的理想之选

激光安全窗口片在紫外线、可见光到近红外光谱的指定波长范围内具有高光密度。这些CE 认证的激光安全窗口片由丙烯酸和聚碳酸酯制成,可防激光辐射。这些窗口片的尺寸为 200 x 100 毫米,便于集成到小型设备的开孔和外壳上。激光安全窗口片是防护激光辐射的理想选择,同时还能在使用 Nd:YAG、CO2、光纤和其他激光源的应用中提供安全观察材料加工、制造和实验室应用的条件。

警告: 由于眼睛受伤的潜在可能性,在每种条件下所需的保护等级应由工业卫生学家或安全工程的负责人来决定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号