您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

激光线非偏振分光棱镜

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
×
  • S偏振和P偏振的透射差异<3%
  • 入口和出口面的抗反射镀膜 <0.25%
  • 兼容Nd:YAG和HeNe激光

TECHSPEC®激光线非偏振分光棱镜可以将光均匀地分解成两束正交的光路,而不改变偏振态。这款分光棱镜镀有金属-电介质混合镀膜,S偏振和P偏振光的透射差异不到3%。这款分光棱镜与常见的Nd:YAG和HeNe激光兼容,可选1064nm,632nm和532nm三种分光镜镀膜。在入射和出射面上均镀有增透膜,使得每个表面的反射率均<0.25%。TECHSPEC®激光线非偏振分光棱镜产生的光束偏移小于2孤分,适用于对准直要求很高的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号