留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
找不到您需要的产品?我们能为您量身定制!
从快速修改到现货光学元件到定制设计,我们能够在您的光学系统方面助您一臂之力,从设计到原型制造到批量生产。 现在就立即联系我们吧。
TECHSPEC® 激光级激光线柱面透镜具有严格控制的几何楔形容差,以利于兼容。这些激光柱面透镜具有激光级光学规格、 包括平面及柱面表面的20-10 表面质量及 λ/4 表面不规则度.. TECHSPEC® 激光级激光线柱面透镜现有266 nm、355 nm、532 nm和 1064 nm 增透镀膜(AR)版本,提供指定的激光损坏阈值。这些熔融石英透镜是要求严苛的激光加工和医疗应用的理想选择.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号