您选择的产品已被添加至购物车

大型抛物反射面

×
  • 适用于光线收集应用
  • 具有中心孔和装配空间
  • 备有12"、18"、24"直径可选

大型抛物面反射镜是各种光线收集应用的理想选择。这些反射器的应用包括太阳能集热器(太阳能炉)、定向麦克风和探测器系统。每个精密抛光的反射器都由 0.04 英寸厚的铝材料制成,并带有中心孔和装配空军。大型抛物面反射器没有镀膜。这些反射器的直径有 12 英寸、18 英寸和 24 英寸可选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号