您选择的产品已被添加至购物车

柯达Wratten滤光片

×
  • 非常适合色彩校正和衰减
  • 红外滤光片在 400 - 700 纳米波长范围内无透射率
  • 可使用无粉乳胶手套进行操作

柯达Wratten滤光片是摄影、天文和工业机器视觉应用中色彩校正和衰减的理想之选。这些滤光片设计有多层含有染料的凝胶、凝胶内层和聚氨酯表层。在处理这些滤光片时,建议使用无粉乳胶手套或指套,并且只能从边缘或角落处理滤光片,以避免损坏。柯达 Wratten 滤色片很容易划伤或污染,不用时应存放在原包装中。这些滤光片有一系列可见光颜色或 400 - 700nm 无透射率的红外线。 

注意:这种滤光片储藏在潮湿的环境中容易损坏,最好不要长期存储在超过50摄氏度的环境温度中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号