您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

可调节实验台

×
  • 细牙调节螺纹: 100 TPI
  • 调节旋钮可用六角扳手拆卸
  • 可锁定的调整螺钉

我们的TECHSPEC®品牌的可调节实验台包括光学接口和实验台接口,每种夹具通过两个或三个螺钉来调整位置和俯仰角度。3螺钉的版本可针对光轴进行调校。光学夹持器可夹持常见的公/英制尺寸的光学元件。另外,C螺纹和T螺纹可兼容各种接口元件,可与30多种尺寸的附件配套使用。水平适配器可迅速方便的转变光栏尺寸(19.05 和38.1mm 直径)。

调节旋钮可用2mm的六角扳手拆卸,通过尼龙定位螺丝用来锁定或释放调整旋钮(包括1.5mm六角螺钉)。

本产品选用优质材料,确保机械强度,可重复性好。各处调整螺母采用不锈钢嵌件(市场上一些类似产品采用低质量廉价的钢材料,或只有一个钢接触面)。而本品采用特殊设计,涂有润滑脂确保运行平滑,手感良好。螺钉和连接杆上有尼龙材料,可保护光学元件不被碰伤。黄铜轴套与不锈钢螺纹配合,经久耐用。

本调整架可连接我们的TECHSPEC®不锈钢接杆,去除掉接杆上的外螺纹转接口,就可用M4或8-32的螺钉来连接接杆和其它配件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号