您选择的产品已被添加至购物车

宽带电介质球面反射镜

×
  • 适用于多光谱聚焦应用
  • 在宽广的紫外、可见光和近红外波长范围内,平均反射率超过99%
  • 提供多个种尺寸

TECHSPEC®宽带电介质球面反射镜是多光谱成像应用中光线收集的理想选择。这些镜子的反射率超过99%,远超金属镀膜镜,并通过最小化能量损失来显著提升系统性能。采用BOROFLOAT®基板,实现了性能与成本效益的完美结合。TECHSPEC®宽带介质球面反射镜提供直径从25.4至152.4mm的多种尺寸,便于系统集成。这些镜子能够收集和聚焦光线,同时避免产生色差。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号