您选择的产品已被添加至购物车

Edmund 接触式分划板 - 格网比例尺

Index Squares

×
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Index Square Scales

本品采用玻璃材料,比胶片式的稳定性要好很多,因为胶片式分划板会弯曲,变形,易折损。图案是在玻璃表面上沉积低反射的铬膜,对比度高,读数方便。图案标记在分划板的外部,因此在观测时标尺可直接接触被测物体,适用于调焦和精确测量。本系列所有的分划板可用于6X和9X比较仪。请注意在选购带分划板的放大镜时,需要考虑其视场范围,比如说12X比较仪需要用5/8" (16mm)的视场,如果需要全视场测量时就不能选用¾”(20mm)的标尺。

带索引号的正方形栅格

英制:大正方形规格为0.5X0.5 ,内部小正方形规格为0.05”x0.05”
公制:大正方形规格为10mmX10mm ,内部小正方形规格为1mm x 1mm

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号