您选择的产品已被添加至购物车

微型螺钉传动调整台

×
  • 提供 8-32 或 M4 安装选项
  • 线性行程可达 19mm
  • 三个起始螺钉的传动和精密研磨表面可实现平滑而准确的移动

微型螺钉传动调整台具有涡轮传动装置,可实现 19mm 的平稳行程。黄铜和钢结构可提高负载能力,精密研磨表面可实现平滑而准确的移动。这些调整台在上表面和下表面提供两个 8-32 或 M4 固定孔,可以轻松集成到任何实验或 OEM 应用中。微型螺钉传动调整台采用三个起始螺钉的传动,将旋钮旋转一周可使调整台行进 3mm,同时保持精密性和始终如一的可调节性。这些调整台在水平和垂直方向的负载能力都是 3kg。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号