您选择的产品已被添加至购物车

HPi+系列定焦镜头

×
  • HP系列镜头的仪表(HPi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 1.2英寸,C型安装镜头
  • 高达750万像素、2.74µm像素大小的传感器
  • 焦距16mm至35mm

TECHSPEC® HPi+系列定焦镜头专为满足工厂自动化(FA)和机器视觉的严苛要求而设计,提供卓越的性能表现。为索尼第四代 Pregius S™ 2450万像素 1.2 英寸 IMX530 和 IMX540 传感器优化的高性能镜头。f/2.8的光圈提供增强的光透过量和高分辨率性能。TECHSPEC® HPi+系列定焦镜头采用C接口设计,取消了光圈和调焦机构,以降低镜头的尺寸、重量和成本。这些镜头非常适用于测量和计量、3D立体视觉和目标跟踪。

HP +系列。固定的焦距和光圈数值,预防误调节,专为工厂自动化设计。
HP 系列。: 采用锁定凸轮对焦和光圈调整。这是这些光学设计中可调整度最高的版本,也是典型的高质量机器视觉镜头。
HPi 系列。: 简化机械结构,采用固定光圈和紧凑外壳设计。工业级加固,以减小尺寸、降低成本并锁定焦点。
HPr 系列。: 所有光学元件都粘合在一起,配备锁定型 C型夹式对焦环。稳定加固设计 用以降低像素漂移并提升焦点稳定性

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号