您选择的产品已被添加至购物车

HOLO/OR 衍射光束整形器

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers

×
  • 将高斯光束整形为平顶轮廓
  • 具有均匀强度的方形输出形状
  • 专为 532nm Nd:YAG 激光而设计
  • 与单模光束兼容

HOLO/OR 衍射光束整形器是衍射光学元件 (DOE),可将具有近高斯轮廓的激光光束转变为在透镜焦点处具有均匀强度分布的清晰 2D 形状。这些衍射光束整形器具有两种类型,分别是平顶与稳定平顶。与稳定平顶光束整形器相比,平顶光束整形器的传输区域更大,但是散焦行为更佳。HOLO/OR 衍射光束整形器用于包括激光切割、划线与烧蚀在内的材料加工应用,以及诸如晶圆检验和光刻等照明应用。

注意:衍射光学元件不能在其设计波长范围外使用。若衍射光学元件的表面遭油或其他物质弄脏,其性能会降低。建议在处理这些光学元件时务必使用手套或指套。

爱特蒙特光学提供适用于激光应用的一系列 HOLO/OR 衍射光学元件,包括:

  • 衍射漫射器: 用于将输入激光光束转变为具有均匀分布的清晰形状
  • 衍射分光镜:用于将输入激光光束分割为 1D 阵列或 2D 网格表输出
  • 衍射光束整形器:用于将具有近高斯轮廓的激光光束转变为具有均匀平顶强度分布的清晰形状
  • 衍射光束取样器:用于透射输入激光光束,同时产生可对高功率激光进行监控的两个更高级光束
  • 衍射锥透镜: 用于将输入激光光束转变为可聚焦为环的贝塞尔光束
  • 衍射涡旋相位板: 用于将高斯轮廓光束转变为环形能量环
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号