您选择的产品已被添加至购物车

高性能零孔径系列虹膜光圈

Zero Series

×
  • 虹膜完全关闭
  • 耐腐蚀外壳
  • 高耐热性
  • 提供抛光弹簧钢和不锈钢弹簧叶片选项

高质量的材料与最高的制造标准相结合,保证了即使在最极端的条件下,这些虹膜也能提供最佳的性能可靠性。不同的叶片和光圈直径选项使这些虹膜能够成功地被集成到各种各样的应用中,包括成像和高温环境。可方便地将带有可移动管脚的虹膜纳入 OEM 解决方案。已知的管脚/标签角偏差允许对运动要求进行预先、准确的评估。外壳是一种耐腐蚀、哑光漆面的黑色阳极氧化铝合金。对于 OEM 数量,将考虑自定义变化;请与我们的销售部门联系,索取数量折扣。

技术信息

 
外径 A 最大孔径 B 最小孔径 C 厚度 D 操纵杆位置 E 操纵杆角度范围 F 产品编码
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号