您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

薄膜激光线偏振片

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
  • 高消光比达到 10,000:1
  • 45° 入射角
  • 适用于多种激光波长

TECHSPEC高能激光线偏振片用于透射P偏振光而反射S偏振光。这些偏振片具有结合了高激光损伤阈值和高消光比特点的薄膜介质镀膜,可以在一系列激光应用中达到最佳性能。UV级熔融石英基片能够最大化性能,而硬质抗反射涂层使得这款耐用的偏振片易于清洗和对齐。TECHSPEC高能激光线偏振片可用于常见的激光波长。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号