您选择的产品已被添加至购物车

高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜

×
  • 备有AR镀膜以提供绝佳透射率
  • 高耐热性,低热膨胀
  • 备有广入射角范围,同时不牺牲性能

高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜非常适用于需要高透射率及对比度的宽带红外应用,如光谱、热成像以及天文应用。高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜的设计运用了轻薄硅基片,是重量敏感系统(如UAV)的理想选择。偏光镜的金属线栅技术支持入射角在不牺牲性能的情况下变化±20°。

注意: 由于金属线栅暴露在外,因此使用时要特别小心,以避免损坏偏光镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号