您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

高性能玻璃线性偏振片

×
  • 10,000:1 高消光系数
  • 偏光轴标有参考标准
  • 采用抗反射涂层减少反射损失

高性能玻璃线性偏振片具有超高的消光系数,备有各种尺寸可供选择。单个偏光镜可传输 25% 的 400 – 700nm 波长范围的随机偏振入射光。玻璃基板采用抗反射 (AR) 涂层以减少由于反射造成的光损失。这些偏光镜适合各种工业和实验室应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号