您选择的产品已被添加至购物车

HANDI-VAC® & PEN-VAC® 吸盘套件

Handi-Vac®

Handi-Vac® Pen-Vac®
×
  • ESD 安全
  • 笔和灯泡选件
  • 通用组件处理

这些轻便且经济实惠的工具具有黑色的耗散塑料手柄,能与耐刮的静态耗散硅或导电硅真空杯搭配使用。灯泡式型号的放置精度不如笔式捡取工具精确,但成本效益足够好,因此包括在每个工具包中。只需挤压 Handi-Vac® 手柄(囊)即可吸取,或按下/释放 Pen-Vac® 按钮来抽真空。所有探针都具有不锈钢杆(含锌质配件)。黑色杯在组件侧的内径为 0.035",可以直接安装到手柄上。

Handi-Vac® 套件包括 4 个可互换的针头(OD 杯大小):1/8"(一个弯曲探针和一个直探针)、¼"(具有弯曲探针)、3/8"(具有直探针)。Pen-Vac® 套件包括大小相同的 6 个针头,每个针头都有一个弯曲探针和一个直探针。

针头套件随附 8 个直探针:3/32"、1/8"、3/16"、¼"、3/8"、 ½"、5/8"、 ¾"(OD 杯大小)

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号