手持式红外(IR)观察镜提供三种灵敏度范围,用于观察高达1300nm、1700nm或2000nm的红外波长。通过使用特有的高分辨率图像转换器和光电阴极排列,原本不可见的红外波长可以通过包含的目镜以绿色荧光图像形式查看,从而将红外辐射转换为可见图像。每个红外观察镜都包含一个C接口物镜,用于在大视场观察,Edmund Optics还提供多种C接口镜头,以满足不同的工作距离或视场需求。手柄底部的¼-20安装孔便于位置调整,并易于与台式或三脚架安装系统集成。手持式红外(IR)观察镜允许查看连续波激光辐射以及脉冲宽度从皮秒到微秒的超快脉冲激光辐射,无需同步。这些红外观察窗非常适合诸如红外激光对准、半导体晶圆检测、光纤系统故障识别、激光腔体对准、食品和流体检测和红外光可视化在生物、医疗和电子中的应用。
请注意: 这些产品不适用于直接光束观察或“半空中”光束观察,因为过度曝光可能会损坏光学元件。为了获得红外激光源的最佳检测效果,可观察光束路径中的漫射源,如显色卡。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号